Publier vos produits
Henkel Polybit Watertite T 2015 System
Polybit

Henkel Polybit Watertite T 2015 System

Traduit par Google,

Watertite T 2015 est un système d'étanchéité à 3 couches avec 2 couches de base de membrane bitumineuse modifiée SBS de 4 mm d'épaisseur protégée par une membrane bitumineuse autocollante en polypropylène de 3,5 mm d'épaisseur. Il est conçu pour les structures profondes jusqu'à 15 mètres du niveau du sol où une pression hydrostatique élevée est attendue.

Les domaines d'application comprennent :

- Bâtiments commerciaux avec excavations profondes

- Structure profonde proche de la mer

- Ouvrages sous haute pression hydrostatique

Spécification
  • SPECIFICATION

    Characteristics:

    • Loosely laid system
    • Remains independent of the structural movements and settlements
    • Mechanical adhesion of polypropylene fleece of the top layer of the system with concrete forms the system as a part of the concrete structure
    • Excellent resistance to water & vapor pressure
    • Good dimensional stability under tension
    • Excellent flexibility, tensile and tear strengths
    • High puncture, wear & fatigue resistance
    • High resistance against water borne chemicals
    • Exhibits good low temperature flexibility
    • Excellent UV resistance

    Components:

    1. Polyprime SB: Quick drying solvent based low viscosity bitumen primer. Conforms to ASTM D41, with a solid content of at least 40%.

    2. Bituplus E4180: 2 layers of bituminous waterproofing membrane, modified with SBS polymers for excellent waterproofing and low temperature flexibility properties.

    3. Bistustick R400: Polymer modified bituminous self adhesive anti-root, waterproofing and protection membrane.


    System specification:

    - Thickness, mm: 11.5 (EN 1849-1)

    - Tensile strength, [L/T], [N/5cm]: >2000 (ASTM D 5147)

    - Adhesion strength to freshly poured concrete, [N/mm]: >4 (ASTM D 1000)

    - Tear Resistance, [L/T], [N]: >1200 (ASTM D 5147)

    - Puncture resistance, [N]: >2800 (ASTM E 154)

    - Resistance to hydrostatic pressure, 7 bar (EN 12390-8)

    - Low temperature flexibility @ -10ºC (ASTM D 1970)

    - Chemical Resistance, ph 2.5-11.5 (ASTM D 543)

Spécifications techniques
  • Réference unique.watertite-t-2015
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Conçu enÉmirats arabes unis
  • Fabriqué enÉmirats arabes unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Ss_32_80
  • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing
  • Code CSI UniFormat IIA10
  • Titre CSI UniFormat IIFOUNDATIONS

Disponibilité de la région

Asie