Publier vos produits
Henkel Polybit Watertite WA16
Polybit

Henkel Polybit Watertite WA16

Traduit par Google,

Watertite WA16 est un système composite de membrane d'étanchéité et de finition de carrelage, spécialement conçu pour les structures de plans d'eau qui sont continuellement soumises à une pression d'eau élevée ainsi qu'à des produits chimiques de nettoyage et de purification de l'eau, comme c'est le cas des piscines.

Domaines d'application:

- Piscines

- Grands carreaux

- Zones à fort trafic

Spécification
  • Characteristics:

    • Good flexibility
    • High chemical resistance
    • Good mechanical properties
    • Anti-fungal/ Anti-bacterial
    • Good adhesion to both porous and non-porous surfaces
    • Good mechanical properties
    • For ceramic tiles (glazed & terracotta), vitrified tiles, porcelain tiles, mosaic tiles and natural stones like granite, sandstone
    • Easy workability
    • Crack resistance
    • Smooth surface finish

    Components:

    1. Polyflex - A two component polymer mortar composite flexible water proofing slurry is applied at a minimum thickness of 2mm in two coats on the concrete surface to protect the underlying screed against moisture penetration.

    2. Watertite CL 252 - Non-woven sealing tape applied in all corners, joints, edges, floor drains and other penetrations.

    3. Ceresit CM17 - super flexible, high-performance polymer modified cementitious tile adhesive that is used for indoor and outdoor installation.

    4. Ceresit CE47 - a premium product for ceramic and floor tiles. This epoxy tile joint filler can be used as both an adhesive and grout and is suitable for wall and floor tiles. It’s easy to use and highly temperature resistant.

    System specification:

    - Mixed density, [g/cc]: 1.8±0.02 (ASTM D 1475)

    - Tensile strength, [N/mm2]: > 8 (ASTM D 412)

    - Elongation, [%]: > 50 (ASTM D 412)

    - Adhesion strength, [N/mm2]: > 0.5 (ASTM D 4541)

    - Crack bridging, [mm]: > 0.5 (ASTM C 836)

    - Hydrostatic pressure @ 5 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Hydrostatic negative pressure@ 3 bar: No leakage (BS EN 12390)

    - Toxicity: Non toxic (BS 6920 [WRAS])

    - Reaction to fire: Class A (ASTM E 84)

    - Abrasion resistance, [mg]: < 75 (ASTM D 4060)

    - VOC, [g/l]: < 50 (ASTM D 3960/D 236)

Spécifications techniques
  • Réference unique.watertite-wa-16
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireÉpoxy
  • Conçu enÉmirats arabes unis
  • Fabriqué enÉmirats arabes unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Ss_32_80
  • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing
  • Code CSI UniFormat IIA20
  • Titre CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

Asie