Geotone QuickLay est un revêtement de sol résilient à pose libre conçu pour une pose sans colle. La préparation du support est considérablement réduite grâce à son envers gaufré qui facilite l'évacuation de l'humidité du support jusqu'à 97 % d'humidité relative. Disponible en 18 teintes ton sur ton et doté d'un renfort en polyuréthane (PUR) permettant un entretien sans cirage, Geotone QuickLay est la solution idéale pour les projets rapides, permettant de réoccuper les espaces publics très fréquentés et de les réutiliser le jour même.