Publier vos produits
System B10-04
Polyglass

System B10-04

Traduit par Google,

Toit vert avec membrane d'étanchéité bitumineuse et couche d'isolation thermique brûlée

Spécification
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Vapor barrier POLYVAP FIX P-AL
    Fully adhered thermal insulation layer PUR V BITUMATO
    Waterproofing membrane
    first layer
    POLYFLEX EL C
    Waterproofing membrane
    second layer
    ANTIRADICE EL C
    Double separation layer MAPEPLAN PE
    macro-perforated
    MAPEPLAN PE
    micro-perforated
    Protection layer Concrete slab
    Hydraulic protection IDROPLAST ANTIRADICE
    Filter and drainage layers As designed
    Soil Growing substrate

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Spécifications techniques
  • Réference unique.system-b10-04
  • Famille de produitsWaterproofing membrane
  • Groupe de produitsBituminous membranes
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2022-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing membranes
  • Code UNSPSC30151505
  • Code Uniclass 2015Ac_85_70_40
  • Description de l'Uniclass 2015Insulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Titre OmniClassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings