Publier vos produits
System S04-TM1.6
Polyglass

System S04-TM1.6

Traduit par Google,

Toiture exposée avec membrane d'étanchéité synthétique TPO/FPO fixée mécaniquement par induction, avec isolation thermique fixée mécaniquement

Spécification
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Vapor barrier POLYVAP RADONSHIELD
    P-AL
    Mechanically fixed thermal insulation layer EPS 200 kPa
    Mechanically fixed
    waterproofing membrane
    MAPEPLAN T M (E) 18

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Spécifications techniques
  • Réference unique.system-s04-tm16
  • Famille de produitsWaterproofing membrane
  • Groupe de produitsSynthetic membranes
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2022-11-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalThermoplastic olefin (TPO)
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing membranes
  • Code UNSPSC30151505
  • Code Uniclass 2015Ac_85_70_40
  • Description de l'Uniclass 2015Insulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 54
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Titre OmniClassThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings