Publier vos produits
Protecta EX Mortar
Protecta EX Mortar
    Polyseam

    Protecta EX Mortar

    Traduit par Google,

    Le mortier Protecta ® EX est une poudre blanche sèche composée de composés inorganiques et de perlite.

    Lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau, les composés forment un composé d'étanchéité au feu hautement isolant thermiquement pour empêcher la propagation du feu et de la fumée à travers les ouvertures dans les murs et les sols résistants au feu, y compris les ouvertures formées autour des pénétrations de service du bâtiment.

    EX Mortar maintiendra également les performances de conception acoustique des murs et des sols.

    Le mortier EX se dilate d'env. 1% par action hydraulique lors de la cure assurant une très grande étanchéité autour des traversées de service et des ouvertures environnantes.

    Le mortier EX est facile à poncer ou à percer. Le composé sèche en une couleur blanc cassé.

    Spécification
      • Classified in walls and floors of concrete, brick, gypsum etc.
      • Suitable for cables, bundled cables, cable racks, cable trays, steel, copper, alupex, composite, plastic pipes and air ventilation ducts.
      • High degree of mechanical resistance; the seal is load-bearing without reinforcement.
      • Tested for air permeability with excellent resistance to pressure.
      • No priming is necessary prior to application in most building material substrates however metal services in contact with the seal must be corrosion protected.
      • Suitable for most surfaces, including concrete, bricks, Leca, steel, plastic etc, but not suitable to fitting of doors or in service openings that involve movement.
      • The product is certified for use in walls but it is recommended to use Protecta FR Boards for these applications.
      • The fire performance specification of the compound has been derived when the seal has been left to cure for 1 month.
      • The product hold the following approval marks; CE-mark for Europe, UL-EU Certificate Internationally, UAE Certificate of Compliance & AS assessment for Australia and New Zealand.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Protecta_EX_Mortar
    • Famille de produitsProtecta
    • Groupe de produitsEX Mortar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Classification IFCObjet