Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/974cce4e-4c74-4d96-8148-66db657fb227
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS II | Mitigeur bain-douche apparent 315x80 mm, 158 mm projection, 20.0 l/min (3 bar)
Télécharger
Spécification
Spécification
OLYOS II | Mitigeur bain-douche apparent 315x80 mm, 158 mm projection finition chrome, 20.0 l/min (3 bar) | Fonction thermostatique, Economie d'eau et d'énergie, SmartShine, Certifié NF
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
D0491
Famille de produits
OLYOS
Groupe de produits
Shower mixers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2019-12-19
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
77
Largeur (mm)
314
Profondeur (mm)
181
Liens
Liens
URL du produit
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Instructions d'installation
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Vidéo d'instruction
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
Certification du produit
https://www.porcher.com/a-propos/contact
Description technique
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Poids net (Kg)
1.7
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06
Description de l'Uniclass 2015
Bathing fittings
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Télécharger
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Télécharger
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Télécharger
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Télécharger