Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/0299acc8-9587-49b1-aa8a-c66fcd36622f
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
OKYRIS - Mitigeur évier monotrou
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
OKYRIS - Mitigeur évier monotrou
Mitigeur évier monotrou - Hauteur sous aérateur 114 mm Hauteur totale 164 mm Projection 210 mm
Télécharger
Spécification
Spécification
OKYRIS - Mitigeur évier monotrou
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
D0596
Famille de produits
OKYRIS
Groupe de produits
Taps & Mixers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-05-25
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
305
Largeur (mm)
450
Profondeur (mm)
72
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Poids net (Kg)
2.23
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06
Description de l'Uniclass 2015
Bathing fittings
Numéro OmniClass
23-19 25 13 21 17
Titre OmniClass
Fittings
Code CSI UniFormat II
C1030
Titre CSI UniFormat II
Fittings
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Télécharger
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Télécharger
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Télécharger
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Télécharger