Publier vos produits
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet

Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet

3.3 sur 5 étoiles3.3(7 Avis)
Traduit par Google,
Donnez à votre salle de bain un look élégant avec des robinets et des accessoires de lavabo. Le robinet de salle de bain à levier unique en or poli est le complément parfait à la maison moderne d'aujourd'hui. La finition dorée polie est rapidement devenue l'une des finitions les plus tendances dans tous les styles de décoration de la salle de bain. Capturant le style du design minimaliste, les robinets puristes offrent un contrôle de l'eau rationalisé. Cette garniture de robinet d'évier est dotée d'un bec incliné à 90 degrés pour une utilisation facile. La conception murale pratique offre un comptoir sans encombrement dans votre salle de bain ou salle d'eau. Soyez sûr qu'en ce qui concerne les nouveaux robinets de lavabo de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9562
    Type: Sink Faucet
    Number of Handle: Single Lever
    Surface Treatment: Polished
    Surface Finish: Polished Gold
    Hot and Cold Water: Yes
    Style: Single Support Dual Hole
    Installation Holes: 2 Holes
    Installation Type: Wall Mount
    Valve Core Material: Ceramic
    Suitable: Bathroom / Hotel
    Material: Brass
    Color: Polished Gold
    Spout Style: Round
    Customizable : Yes
    Hoses: 2 Piece Included
    Faucet Height: 210mm (8.27")
    FontanaShowers® Product Warranty Information FontanaShowers Product Warranty
    Installation Instructions for Fontana Milan Single Lever Sink Faucet.

    Keywords:
Spécifications techniques
  • Réference unique.sink-faucet_fs9562
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures