Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/08cfb29f-5928-4249-afc2-81cb05fe0944
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
OLYOS - Mitigeur bain-douche mural
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
OLYOS - Mitigeur bain-douche mural
Mitigeur bain-douche mural - Projection 126 mm
Télécharger
Spécification
Spécification
OLYOS - Mitigeur bain-douche mural
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
D1150
Famille de produits
OLYOS
Groupe de produits
Taps & Mixers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-05-25
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
185
Largeur (mm)
190
Profondeur (mm)
150
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Poids net (Kg)
1.46
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06
Description de l'Uniclass 2015
Bathing fittings
Numéro OmniClass
23-19 25 13 21 17
Titre OmniClass
Fittings
Code CSI UniFormat II
C1030
Titre CSI UniFormat II
Fittings
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Télécharger
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Télécharger
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Télécharger
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Télécharger