Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/06984c75-72ca-407b-82c5-c25455abb6dd
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Lavabos et vasques
ULYSSE Lavabo 55 x 46 cm
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
ULYSSE Lavabo 55 x 46 cm
3.6
(8 Avis)
Ulysse Lavabo 55 x 46 cm Avec trop-plein Poids : 14 kg En porcelaine vitrifiée percé 1 trou central pour la robinetterie Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
P1255
Famille de produits
ULYSSE
Groupe de produits
Basin
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-04-03
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
859
Largeur (mm)
552
Profondeur (mm)
464
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Céramique
Poids net (Kg)
15.5
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Ss_40_15_75_94
Description de l'Uniclass 2015
Wash basin systems
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Télécharger
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Télécharger
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Télécharger
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Télécharger
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Télécharger
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Télécharger