Publier vos produits
OLYOS - Mitigeur thermostatique
bain-douche mural
OLYOS - Mitigeur thermostatique
bain-douche mural
    Porcher

    OLYOS - Mitigeur thermostatique bain-douche mural

    Mitigeur thermostatique bain-douche mural - Projection 174 mm Peut se poser avec colonnettes, réf. A2450AA
    Spécification
    • OLYOS - Mitigeur thermostatique bain-douche mural
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D0562
    • Famille de produitsOLYOS
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)215
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)85
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing fittings
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings