Publier vos produits
OKYRIS PRO CLINIC - Mitigeur thermostatique
monocommande
OKYRIS PRO CLINIC - Mitigeur thermostatique
monocommande
    Porcher

    OKYRIS PRO CLINIC - Mitigeur thermostatique monocommande

    Mitigeur thermostatique monocommande - Manette 120 mm Hauteur sous aérateur 101 mm Projection 110 mm
    Spécification
    • OKYRIS PRO CLINIC - Mitigeur thermostatique monocommande
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D0566
    • Famille de produitsCeraPlus Safe SQ
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)185
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)72
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing fittings
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings