Publier vos produits
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR

    Bec lavabo mural électronique monofluide à détection intégrée - piles
    Spécification
    • Bec électronique monofluide fonctionnant sur piles. 6V. Installation murale. Cellule de détection infrarouge intégrée à l'extrémité du bec. Bec fondu en laiton chromé. Bec fixe avec brise jet étoilé antibactérien et anticalcaire. Fixation murale fournie G1/2 - 18 mm. Système de fixation anti-vandalisme. Autocollants de signalétique fournis. Accessoire de blocage en position écoulement fermé fourni pour le nettoyage. Hygiène garantie. Grâce à sa surface plane et son corps sans aspérité, il n'y a pas de stagnation d'eau. Facile à nettoyer. Economie d'eau. Rinçage automatique de 60 sec possible, programmable 24h après la dernière utilisation. Sécurité : Arrêt de l'écoulement après 55 secondes. Débit sous 3 bars : 3,78L/min (brise jet régulateur pré-monté) ou 3L/min (spray inclus dans le pack). Projection 170 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D2609
    • Famille de produitsSensorflow
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • Date de publication2021-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)157
    • Profondeur (mm)335
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Poids net (Kg)1.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets