Publier vos produits
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA MIX MNS
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA MIX MNS

    Bec mitigeur lavabo mural électronique à détection intégrée - secteur
    Spécification
    • Bec électronique mitigeur fonctionnant sur secteur. 220V/12V. Installation murale sur cloison "panneau". Réglage de la température par commande latérale. Cellule de détection infrarouge intégrée à l'extrémité du bec. Bec fondu en laiton chromé. Bec fixe avec brise jet étoilé antibactérien et anticalcaire. Alimentation par flexibles SPX, longueur 350mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D2613
    • Famille de produitsSensorflow
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • Date de publication2021-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)157
    • Profondeur (mm)335
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets