Publier vos produits
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
    Porcher

    OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM

    Okyris Pro Safe OX, Mitigeur thermostatique de douche sans clapets anti-retour, désinfection thermique, Cool Body, étagère, chrome
    Spécification
    • Okyris Pro Safe OX, Mitigeur thermostatique de douche sans clapets anti-retour, haute durabilité, désinfection thermique, Cool Body, étagère pratique avec poignées ergonomiques en métal, chrome
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D2617
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower thermostatic valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.63
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets