Publier vos produits
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Colonne de douche 315x505.5x1117 mm, 8.0 l/min (3 bar)
    Spécification
    • OLYOS II | Colonne de douche 315x505.5x1117 mm finition chrome, 8.0 l/min (3 bar) | Fonction thermostatique, Economie d'eau et d'énergie, Technologie Cool Body
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D2640
    • Famille de produitsOLYOS
    • Groupe de produitsShower mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1152
    • Largeur (mm)314
    • Profondeur (mm)505
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)3.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathing fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets