Publier vos produits
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL

Traduit par Google,
Demi-châssis WC PROSYS
Spécification
  • Suitable to be used with wall mounted WC bowls In case build-in cistern is installed with floor-standing toilet - for replacing only the floor standing bowl with a wall mounted one For installation in front of solid wall or between two light plasterboard walls according to manual Frame tested for a load of 400 kg Frame corrosion resistant & resistant to scratches Directional outlet elbow, adjustable in depth Height adjustable from 0 to 200 mm 120 mm minimum thick Accessories Included: - Toilet bowl fixing hardware - Frame fastening materials - Inlet and outlet WC bowl connection - Outlet bend and Ø90/110 mm adaptor
Spécifications techniques
  • Réference unique.P0100
  • Famille de produitsSolea
  • Groupe de produitsFlush Plate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)595
  • Profondeur (mm)391
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Poids net (Kg)0.34
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
  • Numéro OmniClass23-39 37 15 13
  • Titre OmniClassFlushing Gates

Disponibilité de la région

L'Europe