Publier vos produits
PLAQUE CDE DBLE SEPTA PRO M1 CHR - POR
Porcher

PLAQUE CDE DBLE SEPTA PRO M1 CHR - POR

Plaque de commande double chasse chromée SEPTA PRO M1

Spécification
  • Plaque de commande double chasse chromée SEPTA PRO M1

Spécifications techniques
  • Réference unique.P0102
  • Famille de produitsSepta
  • Groupe de produitsFlush Plate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)163
  • Largeur (mm)243
  • Profondeur (mm)17
Liens
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Description de l'Uniclass 2015WC cistern fittings
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets