Publier vos produits
SOLEA P2  FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA P2 FLUSH PLATE DUAL

Traduit par Google,
Septa Pro E1, plaque de contrôle, double flux, sans contact
Spécification
  • Septa Pro E1, control plate, dual flow, contactless avaliable in Chrome finish.
Spécifications techniques
  • Réference unique.P0113
  • Famille de produitsSolea
  • Groupe de produitsFlush Plate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)595
  • Profondeur (mm)391
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Poids net (Kg)0.37
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
  • Numéro OmniClass23-39 37 15 13
  • Titre OmniClassFlushing Gates