Publier vos produits
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL

    Traduit par Google,
    Plaque de commande, double flux, mécanique
    Spécification
    • Control plate, dual flow, mechanical avaliable in two finishes Chrome and White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P0118
    • Famille de produitsOLEAS
    • Groupe de produitsFlush Plate
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)57
    • Largeur (mm)189
    • Profondeur (mm)265
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)0.34
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Numéro OmniClass23-39 37 15 13
    • Titre OmniClassFlushing Gates