Publier vos produits
LABORATOIRE - Cuve 45 x 45 x 34,5 cm
LABORATOIRE - Cuve 45 x 45 x 34,5 cm
    Porcher

    LABORATOIRE - Cuve 45 x 45 x 34,5 cm

    Cuve 45 x 45 x 34,5 cm - Avec trop-plein Poids : 18 kg
    Spécification
    • LABORATOIRE - Cuve 45 x 45 x 34,5 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P2980
    • Famille de produitsLABORATOIRE
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)350
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks