Publier vos produits
Roller shutter XT-10
Roller shutter XT-10
Roller shutter XT-10
    Portalum

    Roller shutter XT-10

    4.3 sur 5 étoiles4.3(28 Avis)
    Traduit par Google,
    Volet roulant modèle XT-10, en alliage d'aluminium extrudé 6063-T5 haute résistance de la marque PORTALUM. Norme de sécurité pour portes UNE EN 13.241-1: 2004 et certificat CE. Formé par des profils de conception droits et une géométrie mono-paroi. Le volet roulant est complété par des bouchons latéraux en nylon qui empêchent le mouvement entre les lames et les éventuels bruits de fonctionnement, une base inférieure à double paroi renforcée avec joint en caoutchouc pour assurer l'étanchéité ainsi que pour assurer le meilleur ajustement au sol et aux guides. Côtés en aluminium avec anti - un cuissard en polyamide à friction qui évite les frottements et l'usure des lattes. Le modèle XT-10 offre une grande polyvalence de finitions permettant selon le type d'installation, le choix dans des versions de volet roulant aveugle, perforé avec et sans méthacrylate, micro-perforé et mixte qui sauront satisfaire toutes les exigences esthétiques.
    Spécification
    • • Profiles of extruded aluminum with high resistance alloy 6063 T5 (Aluminum, Magnesium, Silicon, Titanium) straight of 100 x 15.4 mm with a general thickness of 2 mm and lower base with reinforced double wall of 120 x 15.4 mm, with lateral nylon plugs and lower bearings. • Different types of guide according to installation, GO-65 for recessed installation, GS-100 NEW for overlapping or surface installation and ALOJA-GUIAS for self-supporting installation. • Versions of blind, perforated, microperforated and mixed, with or without methacrylate. Finishes: anodized and RAL or WOOD lacquered, with QUALANOD and QUALICOAT European quality seals. • Optional Extrubox, made of high strength extruded aluminum alloy 6063 T5, in the same finish as the rest of the shutter, with records for maintenance operations. • UNE-EN 13.241-1: 2004 "Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones". Directica de Productos de la construcción 889/106/CEE. Directiva de máquinas 98/37/CEE. Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336 CEE • Class 2 wind resistance (98 km / h) • Automatisms according to motorization, single-phase and three-phase boxes with low voltage operation elements in 12 V. Automatic operation or deadman. EC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.XT-10
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsShutters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-09-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4000
    • Largeur (mm)4500
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireNylon
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)250
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Volets
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCShutters
    • Code UNSPSC30151801
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_84_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roller shutters
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 11
    • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors