Publier vos produits
Security Shutter Doors Model 523

Security Shutter Doors Model 523

Traduit par Google,

Le modèle 523 de Wayne Dalton est un volet de sécurité attrayant pour les zones où l'esthétique est une priorité. Ces volets de sécurité ont un design compact et sont livrés pré-assemblés pour une installation facile dans les zones où les exigences en matière de hauteur libre et d'espace latéral sont faibles. Le modèle 523 est parfait pour les pharmacies, les hôpitaux, les bureaux, les écoles et autres commerces de détail.

La conception du modèle 523 permet une visibilité et une circulation de l'air avec des options de perforation et de fenestration, idéales pour les applications de vente au détail. Fabriqué en aluminium extrudé, le rideau est doté de lattes imbriquées en aluminium de 0,05 po et est livré pré-assemblé pour une installation facile. Sa conception compacte s'adapte aux exigences minimales d'espace libre. Pour ajouter à l'esthétique de n'importe quelle installation, ces volets de sécurité sont disponibles en quatre couleurs standard de revêtement en poudre et près de 200 finitions RAL pour compléter l'extérieur de n'importe quel bâtiment.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Width: 20' (6,096 mm)
    • Max Height: 14’ (4,267 mm)
    • Mounting: Face-of-wall or between jambs
    • Material: Aluminum
    • Curtain: Interlocking extruded aluminum slats constructed of .05 " aluminum
    • Brackets: Steel plates powder coated to match curtain color
    • Counterbalance: steel barrel; housing spring assembly
    • Hood: Aluminum square hood; powser coated to match curtain
    • Bottom Bar: Compact aluminum with vinyl bulb seal power coated to match curtain
    • Guides: Extruded aluminum channels with continuous wear strips. Powder coated to match curtain.
    • Locking: Slide bolts; interior coiling side, both left and right
    • Operation: manual push up
Spécifications techniques
  • Réference unique.security-shutter-doors-model-523
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Volets
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 11
  • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Metal Doors