Publier vos produits
Backdraft Damper - Extruded Style Blade - Medium to High Velocity - BD-250
Pottorff

Backdraft Damper - Extruded Style Blade - Medium to High Velocity - BD-250

Traduit par Google,

Amortisseur anti-retour
Lame de style extrudé

Le registre anti-retour BD-250 utilise des pales de style extrudé actionnées par gravité pour restreindre le flux d'air inversé et permettre le flux d'air vers l'avant dans la direction prévue. Le registre BD-250 peut être monté verticalement ou horizontalement (flux d'air vers le haut) dans des installations d'échappement ou d'admission pour des applications à vitesse et pression faibles à moyennes.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 1-15/16" x 15/16" X 0.125" (49 x 24 x 3) extruded aluminum channel.

    Blades: 0.07" (1.8) thick aluminum - extruded.

    Linkage: Exposed on blade.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Extruded vinyl blade edge.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 52" (1219 x 1321)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Leakage: 13.3 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.07 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -40oF to 200oF (-40oC to 93oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Backdraft-Damper-Extruded-Style-Blade-Medium-to-High-Velocity-BD-250
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsBackdraft Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Backdraft Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 13
  • Titre OmniClassBackdraft Dampers