Les diffuseurs directionnels modulaires à persiennes de grande capacité se marient harmonieusement avec les détails architecturaux et sont disponibles avec un large éventail de styles de cadre pour une intégration facile aux systèmes de plafond modulaires. Le SMD/AMD est doté de grandes entrées carrées et rectangulaires pour une vitesse d'entrée réduite, ce qui entraîne une faible chute de bruit et de pression, même à des débits d'air élevés. Le diffuseur facial à persiennes modulaire est hautement configurable avec plusieurs styles de noyau, modèles de flux d'air et fonctionnalités optionnelles pour adapter ce produit à des applications spécifiques.
Applications typiques
Le SMD/AMD est bien adapté aux applications qui nécessitent de grands volumes de flux d'air avec une faible chute de pression et de bruit. Le flux d'air concentré est évacué de chaque côté actif du diffuseur, ce qui donne lieu à des portées plus longues, idéales pour les applications à hauts plafonds.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |