Publier vos produits
Control Damper - Round - Triple-V Single Blade - CD-21R
Pottorff

Control Damper - Round - Triple-V Single Blade - CD-21R

Traduit par Google,

Amortisseur de contrôle rond
Lame simple triple V

Le registre de contrôle CD-21R utilise un cadre rond robuste et des pales triple V pour le contrôle automatique de l'air et l'équilibrage manuel dans les applications à pression et vitesse faibles à moyennes.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 16 ga. (51 x 1.6) galvanized steel.

    Blades: 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel-round.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 1/2" x 3" (13 x 76) drive axle.

    Minimum Size: 5 Ø (127 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1.0 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Control-Damper-Round-Triple-V-Single-Blade-CD-21R
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 37
  • Titre OmniClassVolume Control Dampers