Publier vos produits
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - FD-150
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - FD-150

Traduit par Google,

1 1/2 heure - Clapet coupe-feu
Lame à profil aérodynamique

Le clapet coupe-feu FD-150 utilise des pales à profil aérodynamique pour le contrôle du point d'origine du feu dans les systèmes CVC statiques et dynamiques. Le FD-150 est qualifié pour 4 000 pi/min (20,3 m/s) et 6 po.wg. (1,5 kPa) et peut être installé dans des murs ou cloisons verticaux, ou horizontalement dans des planchers ou des assemblages ayant un degré de résistance au feu jusqu'à 2 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge (2.4) channel frame. Low profile head and sill used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) galvanized steel - airfoil.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silcone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 32" x 48" (813 x 1219)
    Vertical: 128" x 96" (3251 x 2438)
    Horizontal: 120" x 96" (3048 x 2438)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLN: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4,000 fpm (20.3 m/s)
    2,000 fpm (10.2 m/s) Multiple Sections

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Damper-1-1-2-Hour-Airfoil-Blade-FD-150
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers