La grille de retour à profil aérodynamique de la série 60/70 est dotée d'une construction en aluminium extrudé de qualité supérieure, ce qui permet d'obtenir des détails nets et précis qui s'intègrent parfaitement à presque tous les environnements architecturaux. Les lames lourdes en aluminium extrudé sont fixées à un angle de 45° pour une transparence minimale.
Applications typiques
Les lignes épurées du cadre et des lames en aluminium extrudé rendent la grille de retour à profil aérodynamique de la série 60/70 parfaitement adaptée aux applications architecturales.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |