Publier vos produits
Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class C - VFD-30-C
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Static- Curtain Style Blade - Class C - VFD-30-C

Traduit par Google,

3 heures - Clapet coupe-feu statique
Lame de style rideau

Le clapet coupe-feu VFD-30-C utilise des lames de style rideau pour le contrôle du point d'origine du feu dans les systèmes CVC statiques. Le VFD-30-C peut être installé dans des murs ou cloisons verticaux, ou horizontalement dans des sols ou des assemblages avec un indice de résistance au feu jusqu'à 4 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount: 4" x 2" (102 x 51)
    Horizontal Mount: 4" x 7" (102 x 178)

    Maximum Size:
    Single Section:
    Vertical: 34" x 32" (864 x 813)
    Horizontal: 36" x 32" (915 x 813)
    Multiple Section:
    Vertical: 106" x 20" (3048 x 1930)
    Horizontal: 74" x 91" (1880 x 2311)

    Stainless Steel:
    Single Section:
    Vertical:
    34" x 20" (864 x 508)
    Multiple Section:
    Vertical:
    106" x 20" (2692 x 508)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Damper-3-Hour-Static--Curtain-Style-Blade-Class-C-VFD-30-C
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers