Publier vos produits
Fire Damper - 3 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-35R
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Static - Round Butterfly Blade - VFD-35R

Traduit par Google,

3 heures - Clapet coupe-feu statique
Lame papillon ronde

Le clapet coupe-feu VFD-35R utilise des pales papillon rondes pour le contrôle du point d'origine du feu dans les systèmes CVC statiques. Le VFD-35R peut être installé dans des murs verticaux ou des cloisons avec un indice de résistance au feu jusqu'à 4 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - round butterfly.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 20" Ø (508 Ø)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL HNLN: Ventilation Duct Assemblies

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Damper-3-Hour-Static-Round-Butterfly-Blade-VFD-35R
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers