Publier vos produits
Industrial Control Damper - Triple-V Parallel Blade - CD-83
Pottorff

Industrial Control Damper - Triple-V Parallel Blade - CD-83

Traduit par Google,

Amortisseur de contrôle industriel
Lame triple V

Le registre de contrôle CD-83 utilise un cadre de canal robuste et des pales triple V pour un contrôle automatique et un équilibrage manuel dans les applications de pression et de vitesse moyennes à élevées.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" x 12 ga. (203 x 51 x 2.8) galvanized steel channel

    Blades: 7-3/4" x 14 ga. (197 x 2.0) galvanized steel - triple-V. Parallel.

    Axles: 3/4" (19) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel sleeve-type, pivot in bushing, press fit into frame.

    Control Shaft: 3/4" x 6" (19 x 152) round drive axle with shaft support bracket and bearing mounted to damper frame with factory mounted/welded manual locking quadrant.

    Minimum Size:
    One Blade: 6" x 7" (152 x 178)
    Two Blades: 6" x 12" (152 x 305)

    Maximum Size:
    With Seals: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Without Seals: 48" x 96" (1219 x 2438)


    Ratings

    Leakage:
    16.0 cfm/ft2 @ 15.0 in. wg. (0.08 m3/s/m2 @ 3.8 kPa) with low leakage seals
    13.0 cfm/ft2 @ 10.0 in. wg. (0.07 m3/s/m2 @ 2.5 kPa) with low leakage seals
    10.0 cfm/ft2 @ 6.0 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 1.5 kPa) with low leakage seals

    Temperature:
    -65oF to 250oF (-54oC to 121oC) with no seals or with silicone seals
    -10oF to 150oF (-23oC to 66oC) with PVC seals

Spécifications techniques
  • Réference unique.Industrial-Control-Damper-Triple-V-Parallel-Blade-CD-83
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 37
  • Titre OmniClassVolume Control Dampers