Publier vos produits
Manual Balancing Damper - Triple-V Parallel Blade - MD-41
Pottorff

Manual Balancing Damper - Triple-V Parallel Blade - MD-41

Traduit par Google,

Amortisseur d'équilibrage manuel
Lame triple V

Le registre d'équilibrage MD-41 utilise des pales triple V et un cadre à canal en forme de chapeau robuste pour le contrôle et l'équilibrage manuels de l'air dans les applications à pression et vitesse moyennes.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and silll are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga (152 x 1.5) galvanized steel - triple-V. Parallel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied on all single section dampers for field installation. Factory installed jackshaft with all multiple section dampers.

    Minimum Size:
    One Blade: 6" x 5" (152 x 127)
    Two Blades: 6" x 10" (152 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 48" (1219 x 1219)
    Multiple Section: 96" x 96" (2438 x 2438)


    Ratings

    Temperature: -40oF to180oF (-40oC to 83oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Manual-Balancing-Damper-Triple-V-Parallel-Blade-MD-41
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 00
  • Titre OmniClassHVAC Dampers