Publier vos produits
Remote Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - RD-10R
Pottorff

Remote Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - RD-10R

Traduit par Google,

Amortisseur d'équilibrage télécommandé
Lame simple - ronde

Le registre d'équilibrage alimenté à distance RD-10R utilise une seule lame ronde et un actionneur 9 V CC pour le contrôle et l'équilibrage de l'air à distance. Le RD-10R ne nécessite aucun entretien, est facile à installer et ne nécessite aucune source d'alimentation permanente. Il convient parfaitement aux applications sur plafonds durs ou à toute situation où l'accès au réglage manuel du registre est difficile.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 6" x 22 ga. (152 x 0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Operator: 9 volt DC actuator with RJ-11 6P4C connection powered by optional RC-9V handheld remote damper controller.

    Minimum Size: 4" Ø (102 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 2000 fpm (10.2 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -0oF to 165oF (-18oC to 73oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Remote-Manual-Balancing-Damper-Round-Single-Blade-RD-10R
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 00
  • Titre OmniClassHVAC Dampers