Publier vos produits
Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RD-10
Pottorff

Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RD-10

Traduit par Google,

Amortisseur d'équilibrage télécommandé
Lame unique

Le registre d'équilibrage alimenté à distance RD-10 utilise une seule lame et un actionneur 9VDC pour le contrôle et l'équilibrage de l'air à distance. Le RD-10 ne nécessite aucun entretien, est facile à installer et ne nécessite aucune source d'alimentation permanente. Il convient parfaitement aux applications sur plafonds durs ou à toute situation où l'accès au réglage manuel du registre est difficile.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 212 ga. ( 51 x 0.85) galvanized steel with 6" (152) side plate.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - single square/rectangular.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Operator: 9 volt DC actuator with RJ-11 6P4C connection powered by optional RC-9V handheld remote damper controller.

    Minimum Size: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size: 36" x 12" (914 x 305)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Remote-Manual-Balancing-Damper-Single-Blade-RD-10
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 00
  • Titre OmniClassHVAC Dampers