Publier vos produits
Sand Louver - 7" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - EVS-745
Pottorff

Sand Louver - 7" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - EVS-745

Traduit par Google,

Persienne à sable en aluminium extrudé
7" de profondeur - Lame verticale à 45 degrés

L'EVS-745 est conçu et testé pour la protection contre le sable poussé par le vent. L'EVS-745 offre une plus grande surface libre et une perte de pression plus faible que la plupart des autres persiennes anti-sable, ce qui le rend bien adapté aux situations nécessitant des débits d'air élevés à travers la persienne. L'EVS-745 intègre des lames verticales et est disponible dans une large gamme de finitions anodisées ou peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063 extruded aluminum.

    Frames: 7" deep x 0.081" thick (178 x 2) channel.

    Blades: 0.081" (2) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited

    Shipping Weight: (approximate): 8.5 lbs/ft2 (42 kg/m2)


    Ratings

    Free Area: 7.1 ft2 (0.66 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 822 fpm (4.18 m/s)

    Air Volume Delivered: 5807 cfm (2.74 m3/s)

    Pressure Loss: 0.20 in. wg. (51 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 706 fpm (3.59 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Air Performance and Wind-Driven Sand

Spécifications techniques
  • Réference unique.Sand-Louver-7-Deep-45-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-EVS-745
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers