Publier vos produits
Smoke Damper - Airfoil Blade - Class 1 - SD-151
Pottorff

Smoke Damper - Airfoil Blade - Class 1 - SD-151

Traduit par Google,

Amortisseur de fumée
Lame à profil aérodynamique

Le volet de fumée SD-151 utilise des pales à profil aérodynamique pour le contrôle du point d'origine de la fumée dans les systèmes de gestion de fumée statiques et dynamiques. Le SD-151 est qualifié pour 4 000 pi/min (20,3 m/s) et 8 po.wg. (2,0 kPa) et peut être installé dans ou à côté de murs ou de cloisons verticaux, ou horizontalement dans ou à côté de planchers ou d'assemblages.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) equivalent galvanized steel - airfoil.

    Side-Plate: 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals inegrally rolled and mechanicaly fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 144" x 96" (3658 x 2438) or 288" x 48" (7315 x 1219)


    Ratings

    UL 555S Leakage Class: 1

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Smoke-Damper-Airfoil-Blade-Class-1-SD-151
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_80
  • Description de l'Uniclass 2015Smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Smoke-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 25
  • Titre OmniClassSmoke Dampers