Publier vos produits
Open Roll Dual Interior Roller Shade

Open Roll Dual Interior Roller Shade

Traduit par Google,

Stores roulants intérieurs entièrement personnalisés

En matière d'habillage de fenêtre, trouver le store idéal pour s'harmoniser avec la décoration de votre espace peut s'avérer complexe. PowerShades vous simplifie la tâche en vous offrant le choix parmi nos modèles de têtes de stores tendance, nos couleurs de quincaillerie polyvalentes et nos options d'alimentation intuitives. Trouvez le store idéal.

OUVRIR LE ROULEAU

Un habillage de fenêtre élégant qui s'adapte à presque tous les styles. Avec des options de quincaillerie polyvalentes en plastique mat ou en aluminium robuste. Peut être dissimulé grâce à un habillage supérieur personnalisé ou laissé découvert pour un style minimaliste.

Spécifications techniques
  • Réference unique.open-roll-dual
  • Famille de produitsShades
  • Groupe de produitsInterior Roller Shades
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
  • Classification IFCCouverture
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
  • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
  • Code CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Numéro OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Titre OmniClassRoller Shades