Le ventilateur naturel et le ventilateur de fumée OSREN0913 Powrmatic N-SHEV de Powrmatic fournit un système de ventilation d'évacuation de la fumée et de la chaleur pour une large gamme d'applications. Le ventilateur de toit Opensky N-SHEV Natural & Smoke peut être monté sur le toit soit sur un montant, soit dans un vitrage, soit sur une feuille absorbante de toit et est disponible dans une gamme de dimensions, d'opérations de contrôle et de finitions.
Le ventilateur naturel et de fumée N-SHEV peut également être utilisé comme ventilateur à ouverture automatique (AOV) et peut être utilisé dans les cages d'escalier des appartements et des immeubles de bureaux où la protection des voies d'évacuation communes est d'une importance primordiale. L'opensky de toit peut être fabriqué dans une gamme de tailles pour correspondre au document approuvé B requis ou aux zones libres géométriques.
Le Roof Opensky peut être utilisé pour la ventilation naturelle ou le désenfumage et peut être intégré dans un système d'alarme incendie. Dès que l'alarme est activée, l'AOV s'ouvre automatiquement en créant un "effet cheminée", qui élimine la fumée existante, permettant ainsi aux personnes de trouver les sorties et aux pompiers d'éteindre le feu en conséquence
Avantages du produit :
Veuillez noter qu'une base/relevé rabattable devra être construit :
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |