Publier vos produits
FSD37 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD37 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper

Traduit par Google,

Le clapet coupe-feu/fumée combiné FSD37 est à la fois classé UL555 et UL555S, et classé comme un clapet coupe-feu 1-1/2 heure et un clapet anti-fumée de classe I. Il comporte:

  • Vitesse maximale de 2 000 fpm.
  • Pression statique maximale de 4".
  • Testé UL pour un flux d'air bidirectionnel.
  • Conception à sécurité intégrée, qui permet au registre de prendre automatiquement la position souhaitée lorsqu'un incendie ou de la fumée (si un détecteur de fumée est présent) interrompt l'alimentation opérationnelle.
  • Les dispositifs de déclenchement à commande thermique EFL ou PFL permettent une fermeture contrôlée via l'actionneur et sont automatiquement réinitialisables à distance après des conditions de test, de détection de fumée ou de panne de courant.
  • Construction en acier galvanisé.
Spécification
  • The FSD37 Combination Fire/Smoke Damper is both UL555 and UL555S Classified, and rated as a 1-1/2 hour fire damper and a Leakage Class I Smoke damper. It features:

    • Maximum velocity of 2,000 fpm.
    • Maximum 4" static pressure. 
    • UL tested for dual directional airflow.
    • Failsafe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector is present) interrupts operational power.
    • The EFL or PFL heat-actuated release devices permit controlled closure through the actuator and are automatically remote resettable after test, smoke detection, or power failure conditions.
    • Galvanized steel construction.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-063
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage