Publier vos produits
Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump
    Powrmatic

    Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump

    Traduit par Google,

    Décarbonez vos grands espaces industriels avec l'Eeco-X commercial

    & pompe à chaleur industrielle - la solution ultime pour un chauffage efficace

    et de refroidissement. Conçu pour les entrepôts et les zones de production, l'Eeco-X

    combine la technologie avancée Smart Jet pour un contrôle précis du flux d'air avec

    Double fonctionnalité pour un confort toute l'année. Cet appareil écologique

    fonctionne silencieusement et est facile à installer, réduisant considérablement la consommation d'énergie

    coûts grâce à son réfrigérant R32 à faible PRG. Disponible en 15 kW et 30 kW

    modèles, l'Eeco-X maximise non seulement le confort mais soutient également votre

    objectifs de durabilité en s’intégrant aux systèmes d’énergie renouvelable.

    Spécification
    • Powering Efficiency, Driving Net Zero:

      Engineered for high performance and efficiency, Eeco-X

      delivers powerful climate control while cutting energy

      costs, reducing emissions, and accelerating the path to

      net zero.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eeco-x-15
    • Famille de produitsAir Conditioner
    • Groupe de produitsVision
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)808
    • Largeur (mm)1106
    • Profondeur (mm)929
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)88
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur