Publier vos produits
SIGMARESIST IMMUN wall paint

SIGMARESIST IMMUN wall paint

Traduit par Google,
Finition à base d'argent exceptionnellement nettoyable et immunisante. pour une utilisation en intérieur avec une nettoyabilité exceptionnelle, résistant aux désinfectants courants, particulièrement adapté aux environnements où une hygiène élevée est requise tels que les hôpitaux, les cliniques, les environnements médicaux, les maisons de retraite et les écoles. Certifié IMSL pour l'activité antibactérienne.
Spécification
  • Special acrylic water based finish with exceptional cleanability and immunising effect due to innovative silver technology. This special formulation provides active protection against mould and other micro-organisms. The product is especially suitable for environments where high hygiene standards are required such as hospitals, clinics, medical environments, retirement homes and schools. Sigmaresist Immun can be applied on plaster, plasterboard and properly prepared premixed plasters.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sigmaresistimmun
  • Famille de produitsSIGMA
  • Groupe de produitsWALL PAINT
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-03-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireLaque
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG020100
  • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nom UNSPSCPaint filters
  • Code UNSPSC40161524
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Description de l'Uniclass 2015Decorative coatings
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes