Publier vos produits
หินทรายเหลือง พาลิมานัน (Yellow Palimanan) [PP-TI-059]
หินทรายเหลือง พาลิมานัน (Yellow Palimanan) [PP-TI-059]

    หินทรายเหลือง พาลิมานัน (Yellow Palimanan) [PP-TI-059]

    Traduit par Google,
    Les dalles de pierre Bali Yellow Palimanan sont résistantes aux rayures. Bonne résistance aux intempéries, au soleil et aux produits chimiques. Empêcher de glisser lorsqu'il est exposé à l'eau Belles couleurs et motifs lorsqu'il est mouillé. Convient pour les centres de villégiature, les spas, les villas, les maisons privées.
    Spécification
    • ใช้ได้ทั้งงานปูพื้นและผนัง ปูสระว่ายน้ำ หรือขอบสระ
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Prestige-Paving_Yellow-Palimanan
    • Famille de produitsStone Tile
    • Groupe de produitsYellow Palimanan
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-09-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Conçu enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles

    Disponibilité de la région

    Asie