Publier vos produits
Porcelain Pavers - Travertine Series™
Porcelain Pavers - Travertine Series™
Porcelain Pavers - Travertine Series™
Porcelain Pavers - Travertine Series™
Porcelain Pavers - Travertine Series™
Porcelain Pavers - Travertine Series™

    Porcelain Pavers - Travertine Series™

    Traduit par Google,
    Effet Travertin

    Alors que les pavés en pierre naturelle sont traditionnellement utilisés dans de tels projets, les pavés en porcelaine présentent un nombre important d'avantages par rapport à la pierre naturelle. Les pavés de porcelaine ont une absorption d'eau inférieure à 0,1 %, non seulement ils sont exceptionnellement résistants aux taches, mais l'eau ne peut pas pénétrer, ce qui évite les problèmes de fissures de gel-dégel qui peuvent être un problème dans certaines zones climatiques avec un pavage en pierre naturelle.


    Parce que la porcelaine est fabriquée à une température extrêmement élevée et est très dense, les dalles de porcelaine de ¾" d'épaisseur ont une résistance suffisante pour être utilisées avec des systèmes de support de piédestal pour la construction de terrasses surélevées extérieures et de terrasses de toit, non seulement pour les applications résidentielles, mais aussi pour les piétons élevés. applications commerciales de trafic.

    Spécification
    • Standard Sizes:
      24”x 24″
      Thickness: 3/4″
      Weight: 9 lbs per sq.ft;

      Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal, porcelain tile, porcelain tiles, outdoor pavers, outdoor tiles, paver stone, paver stones, porcelain tile, porcelain tiles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tile-tech-porcelain-pavers-travertine-series
    • Famille de produitsPorcelain Roof Pavers
    • Groupe de produitsTravertine Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)23.4
    • Largeur (mm)23.4
    • Profondeur (mm)0.75
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
    • Description de l'Uniclass 2015Clay pavers
    • Code CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Numéro OmniClass23-13 41 19 11
    • Titre OmniClassRoof Pavers