Publier vos produits
Bâti-support chasse directe P1000 XL E DVA 3-6L
Presto

Bâti-support chasse directe P1000 XL E DVA 3-6L

Bâti-support chasse directe P1000 XL E DVA 3-6L
Spécification
  • Variantes : 18460-18461-18508-18493-18495-18549-18548-90079-18546 Pression : 1 à 5 bars Garantie : 10 Fonction : Volume chasse : - Grand volume : 6 à 9 l, ajustable par molette réglable - Petit volume : 2,5 à 5 l, ajustable sur palette de facade - Dispositif anti-coup de bélier - Limiteur débit automatique assurant un débit constant de 1 l/s, de 1.2 bar à 4 bars de Débit : Limiteur débit automatique assurant un débit constant de 1 l/s, de 1.2 bar à 4 bars de pression dynamique Finition : Matière et couleur de finition : - Bâti réalisé en acier soudé protégé par poudrage époxy 60 microns - Jambes et platine de fixation au sol protégés par électrozincage - Face avant en métal brossé anti-empreinte Connection : Alimentation hydraulique : - Sur le robinet de chasse double volume avec robinet d'arrêt intégré mâle G3/4'' (20x27) - Alimentation droite ou gauche externe au boitier - Sortie avec raccord de liaison pour tube de chasse Ø 28 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.18460
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsMounting frame
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord