Publier vos produits
35963 - P3500 Timed wall mixer, swivel spout, chrome knob
Presto

35963 - P3500 Timed wall mixer, swivel spout, chrome knob

Traduit par Google,

31671 - P512 S - KIT DE COMMANDE TC NEUVE POUR LAVABOS À BERCEAU LONG - SÉPARATION DE 200 À 300 MM

Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min at 3 bar - 4-positions flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • In-line water inlet
    • M G 1/2" (15x21) inlet and outlet
    • Cold water

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously
    • Vandal-proof product

    > Delivered with :

    • 1 Cross-partition control (200 to 300 mm thick)
    • 1 Bec mural long (fixation anti-rotation) 194 mm
    • 1 Closing tap with S anti-blocking system
    • 1 Robinet d’arrêt M 1/2" (15x21) / M 1/2" (15x21) avec/ raccords rapides pour cuivre de 12x14 mm /

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.31671
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord