Publier vos produits
Robinet d'urinoir mécanique temporisé encastré Presto 120B avec robinet d'arret
Presto

Robinet d'urinoir mécanique temporisé encastré Presto 120B avec robinet d'arret

Robinet d'urinoir mécanique temporisé encastré Presto 120B avec robinet d'arret
Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 5 l/min at 1 to 10 bar - 4-position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 6 seconds (± 2 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • In-line water inlet
    • M G 1/2" Inlet and outlet

    > Material and colour finish :

    • 160x160 stainless steel vandal proof front, brushed finish

    > Delivered with :

    • 1 Flush-mounting case
    • 1 Vandal-proof rose 160x160 (Brushed stainless steel)
    • 1 Stop valve MF G 1/2" (15x21)
    • 1 Douille lisse MF G 1/2" (15x21)
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.38336
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsUrinal valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord