Publier vos produits
P500S Robinet de douche temporisé mécanique encastré avec robinet d'arret
Presto

P500S Robinet de douche temporisé mécanique encastré avec robinet d'arret

P500S Robinet de douche temporisé mécanique encastré avec robinet d'arret
Spécification
  • Variantes : 38340 -38330 Type de connection : G 1/2 (15x21), alimentation arriere - Sur Robinet temporise conforme EN 816 et dun mitigeur thermostatique Pression : 1 a 5 bars Garantie : 10 an(s) Fonction : Pression dutilisation recommandee : - 1 a 5 bars Débit : 6 l/mn par limiteur de debit integre - Dispositif anti-coup de belier Finition : - Resine thermoformee ABS-PC blanc RAL 9001 - Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome- Resine thermoformee ABS-PC blanc RAL 9001 - Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
Spécifications techniques
  • Réference unique.38340
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord