Publier vos produits
Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8100 N, sans bouton, face inox
Presto

Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8100 N, sans bouton, face inox

Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8100 N, sans bouton, face inox
Spécification
  • Variantes : 55444-55442-55438-55440 Type de connection : Pression : 1 à 5 bar Garantie : 3 Fonction : Durée d'écoulement : 6 secondes. Possibilité de paramétrage du temps de pré-lavage, temps d'écoulement, écoulement périodique via outil de programmation PRESTO Alimentation 12V/7V via 12V / 24V AC DC Ou avec transformateur 230 V AC / 12 V AC non fourni. V Débit : Produit livré avec régulateur de débit 0,15l/s (pour les urinoirs ordinaires) 0,30l/s à 3 bar en enlevant le régulateur de débit (pour les urinoirs siphoniques). Finition : Plaque de commande en inox brossée 304L anitvandalisme Connection : Encastrée mâle G 1/2'' (15x21)
Spécifications techniques
  • Réference unique.55444
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsUrinal valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord