Publier vos produits
PRESTO SENSAO 8500 ENCASTRE ANTIVANDALISME
Presto

PRESTO SENSAO 8500 ENCASTRE ANTIVANDALISME

ROBINET ENCASTRÉ, ALIMENTATION PAR PILE SENSAO 8500 FONCTION Temporisé, design esthétique, robuste, le nouveau robinet d’urinoir électronique anti-vandalisme offre des avantages supérieurs, adaptés aux lieux sanitaires publics, aux besoins d’économie d’eau, d’hygiène et de confort. LES + DU PRODUIT Economie d'eau : Temporisation préfixée à 6 secondes, délivre un volume de rinçage réduit et possibilité de réglage à l’usine selon les besoins de l’application. Antivandalisme : Montage encastré avec plaque de commande en inox 304L anti-vandalisme. Bouton manuel : Pour plus de confort pour l’utilisateur ou pour les opérations de nettoyage quotidien. Installation rapide et maintenance aisée : Produit livré pré-monté et accès par devant pour la maintenance sans dépose de la robinetterie.
Spécification
  • Variantes : 55610
Spécifications techniques
  • Réference unique.55610
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsUrinal valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord